Резервна част, BV 1-2, Комплект за ремонт DN15
006-1271
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: BV 1-2, Типово обозначение: Комплект за ремонт DN15
006-1271
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Repair kit - DN15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Block valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за ремонт DN15 |
| Употребено за продукт | BV 1-2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.236 Kilogram |
| Нето тегло | 0.02 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702428232005 |