Фланец, 22 mm, Запояване
006-1180
Стандарт за присъединяване: EN 1254, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: FA 20
006-1180
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 22 mm Soldering (FA 20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 2.3 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | ЖлебШпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Оразмеряване на анкерен болт | M12 x 160 mm |
| Присъединителен размер [mm] | 22 mm |
| Спец. на материала | Месинг |
| Стандарт за присъединяване | EN 1254 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Запояване |
| Употребено за продукт | FA 20 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.326 Kilogram |
| Нето тегло | 1.251 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099796 |