Flange Set

Фланец, Запояване

006-1175

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PHT 85; PHTQ 85

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFLANGE
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c
SCIP dossier product nameFA Spareparts and Acc
Версия на фланец2.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части1 фланец1 уплътнител
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Конструкция на фланецЖлеб
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [инч]1 1/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктPHT 85PHTQ 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.474 Kilogram
Нето тегло0.4 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422099888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm