Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Фланец, 22 mm, Запояване

006-1158

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: FA 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering (FA15)
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец1.1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецЖлебШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Оразмеряване на анкерен болтM12 x 127 mm
Присъединителен размер [mm]22 mm
Присъединителен размер [инч]7/8 in
Спец. на материалаМесинг
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктFA 15
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.782 Kilogram
Нето тегло0.76 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.825 Liter
EAN/UPC5702422077251