Фланец, 16 mm, Запояване
006-1151
Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: FA 15
006-1151
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 5/8 in Soldering (FA 15) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 1.1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Конструкция на фланец | ЖлебШпонка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Flange set |
| Оразмеряване на анкерен болт | M12 x 127 mm |
| Присъединителен размер [mm] | 16 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 5/8 in |
| Спец. на материала | Месинг |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.22 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Запояване |
| Употребено за продукт | FA 15 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.82 Kilogram |
| Нето тегло | 0.764 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |