Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Фланец, 15 mm, Запояване

006-1150

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: FA 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)64
Material DescriptionFlange set 1/2 in Soldering (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96
Версия на фланец1.1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецЖлебШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Оразмеряване на анкерен болтM12 x 127 mm
Присъединителен размер [mm]15 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Спец. на материалаМесинг
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктFA 15
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.854 Kilogram
Нето тегло0.729 Kilogram
Volume0.854 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422077459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm