Bolts for PM valves

PM 65

006-1143

Употребено за продукт: PM 65, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStaybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500)
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиFlanges
Дължина на резба [in]2.756 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаStaybolt set
Размер за присъединяванеM14
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеБолт
Употребено за продуктPM 65
Употребено за продукт коментариЗа свързване на фланци

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.384 Kilogram
Нето тегло0.384 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422110668