Bolts for PM valves

BOLTE, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40

006-1141

BOLTE, Употребено за продукт: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBOLTE
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиFlanges
Дължина на резба [in]1.772 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаStaybolt set
Размер за присъединяванеM12
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеКомплект анкерен болт
Употребено за продуктEVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40
Употребено за продукт коментариЗа свързване на фланци

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.199 Kilogram
Нето тегло0.198 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.08 Liter
EAN/UPC5702422110538