Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESЦT, NRVA 32; NRVA 25

006-1135

BOLTESЦT, Употребено за продукт: NRVA 32; NRVA 25, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBOLTESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиFlanges
Дължина на болт [in]5.827 in
Дължина на болт [mm]148 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на резба [in]0.472 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Наименование на продуктаStaybolt set
Размер за присъединяванеM12
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеКомплект анкерен болт
Употребено за продуктNRVA 25NRVA 32
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.565 Kilogram
Нето тегло0.547 Kilogram
Volume0.207 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm