Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 25 mm, Точкова заварка

006-1131

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PHT 85; PHTQ 85

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)62
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)95
Версия на фланец2.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части1 фланец1 уплътнител
Характеристика
Стойност
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецЖлеб
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]25 mm
Присъединителен размер [инч]1 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPHT 85PHTQ 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.499 Kilogram
Нето тегло0.461 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.819 Liter
EAN/UPC5702422099871