Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

006-1128

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PHT 85; PHTQ 85

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец2.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части1 фланец1 уплътнител
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPHT 85PHTQ 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.534 Kilogram
Нето тегло0.501 Kilogram
Volume0.841 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422100225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm