Фланец, 15 mm, Точкова заварка
006-1127
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PHT 85; PHTQ 85
006-1127
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange 15 mm Butt Weld (FA 20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 2.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 1 фланец1 уплътнител |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Жлеб |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 15 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | PHT 85PHTQ 85 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.506 Kilogram |
| Нето тегло | 0.28 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100232 |