Фланец, 20 mm, Точкова заварка
006-1124
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1124
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange 20 mm Butt Weld (FA 15) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 1.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 1 фланец1 уплътнител |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 20 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.302 Kilogram |
| Нето тегло | 0.263 Kilogram |
| Volume | 0.817 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |