Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Фланец, 6 mm, Точкова заварка

006-1119

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange 6 mm Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец1.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части1 фланец1 уплътнител
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецЖлеб
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]6 mm
Присъединителен размер [инч]1/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.288 Kilogram
Нето тегло0.26 Kilogram
Volume0.315 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422100072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm