Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 25 mm, Точкова заварка

006-1117

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)52
Material DescriptionFLANGESЦT 1 IN
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)87
Версия на фланец5.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Характеристика
Стойност
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]25 mm
Присъединителен размер [инч]1 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продукт38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.996 Kilogram
Нето тегло1.974 Kilogram
Volume0.86 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm