Фланец, 25 mm, Точкова заварка
006-1116
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 20
006-1116
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 64 |
| Material Description | FLANGESЦT1 IN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 96 |
| Версия на фланец | 2.1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки |
| Група продукти | Flanges |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Конструкция на фланец | ЖлебШпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Оразмеряване на анкерен болт | M12 x 160 mm |
| Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | FA 20 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.288 Kilogram |
| Нето тегло | 1.26 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077473 |