Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

006-1115

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)63
Material DescriptionFlange set 20 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)95
Версия на фланец2.1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецЖлебШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Оразмеряване на анкерен болтM12 x 160 mm
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктFA 20
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.34 Kilogram
Нето тегло1.241 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.838 Liter
EAN/UPC5702422077367