Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 15 mm, Точкова заварка

006-1114

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец2.1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Конструкция на фланецЖлебШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Оразмеряване на анкерен болтM12 x 160 mm
Присъединителен размер [mm]15 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктFA 20
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.346 Kilogram
Нето тегло1.259 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.651 Liter
EAN/UPC5702422077343