Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 15 mm, Точкова заварка

006-1112

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFLANGESЦT1/2IN
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец1.1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца2 уплътнения2 анкерни болта4 гайки
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецЖлебШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Оразмеряване на анкерен болтM12 x 127 mm
Присъединителен размер [mm]15 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктFA 15
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.816 Kilogram
Нето тегло0.782 Kilogram
Volume0.854 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422077442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm