EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12
006-1108
Употребено за продукт: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
006-1108
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Flanges |
| Дължина на болт [in] | 5.000 in |
| Дължина на болт [mm] | 127 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на резба [in] | 0.748 in |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Staybolt set |
| Размер за присъединяване | M12 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Резба |
| Типово обозначение | Комплект анкерен болт |
| Употребено за продукт | EVRA 20FA 15FA 20TE 12 |
| Употребено за продукт коментари | Без филтър |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.246 Kilogram |
| Нето тегло | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.171 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |