BOLTESЦT, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20
006-1107
BOLTESЦT, Употребено за продукт: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
006-1107
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BOLTESЦT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Flanges |
| Дължина на болт [in] | 4.527 in |
| Дължина на болт [mm] | 115 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на резба [in] | 0.748 in |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Staybolt set |
| Размер за присъединяване | M12 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Резба |
| Типово обозначение | Комплект анкерен болт |
| Употребено за продукт | NRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Употребено за продукт коментари | Без филтър |
| Хладилни агенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.241 Kilogram |
| Нето тегло | 0.238 Kilogram |
| Volume | 0.118 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |