Staybolts and gaskets for flanges

TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

Употребено за продукт: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStaybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиFlanges
Дължина на болт [in]6.693 in
Дължина на болт [mm]170 mm
Дължина на резба [in]0.748 in
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаStaybolt set
Размер за присъединяванеM12
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеКомплект анкерен болт
Употребено за продуктTEA 20TEAT 20TEVA 20
Употребено за продукт коментариС ФИЛТЪР

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.32 Kilogram
Нето тегло0.306 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422077497