Резервна част, AVTB; AVTA, Терморегулиращ елемент
003N0075
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AVTB; AVTA, Типово обозначение: Терморегулиращ елемент, Терморегулиращ елемент
003N0075
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | SPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Резервни части за водни вентили |
| Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°F] [макс] | 86 °F |
| Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°C] [Макс] | 30 °C |
| Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°C] [мин] | 0 °C |
| Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°F] [макс] | 86 °F |
| Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°F] [мин] | 32 °F |
| Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°C] [макс] | 30 °C |
| Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°C] [мин] | 0 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°F] [мин] | 32 °F |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 78 3/4 in |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 57 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 134.6 °F |
| Наименование на продукта | Терморегулиращ елемент |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип заряд | Универсален |
| Типово обозначение | Терморегулиращ елемент |
| Употребено за продукт | AVTAAVTB |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.44 Kilogram |
| Нето тегло | 0.298 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002498 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |