AVTA Service element

Резервна част, AVTB; AVTA, Терморегулиращ елемент

003N0068

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AVTB; AVTA, Типово обозначение: Терморегулиращ елемент, Терморегулиращ елемент

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиРезервни части за водни вентили
Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°F] [макс]140 °F
Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°C] [Макс]65 °C
Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°C] [мин]25 °C
Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°F] [макс]149 °F
Диапазон на темпр. AVTA/FJVA [°F] [мин]77 °F
Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°C] [макс]60 °C
Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°C] [мин]20 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на темпр. AVTB/FJV [°F] [мин]68 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
дължина на капилярната тръба196 3/4 in
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. сензорна температура [°C]90 °C
Макс. сензорна температура [°F]194.0 °F
Наименование на продуктаТерморегулиращ елемент
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип зарядМаса
Типово обозначениеТерморегулиращ елемент
Употребено за продуктAVTAAVTB

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.416 Kilogram
Нето тегло0.393 Kilogram
Volume2.076 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423024643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm