EVT SS + coil_068F06

Соленоиден вентил, EVT 1.2, Функция: NC

068F0626

Хладилни агенти: R744, Kv стойност [m³/h]: 0.05, Макс. работно налягане [bar]: 140, Материал на присъединителния елемент: Неръждаема стомана, Размер на вход [mm]: 6, Размер на изход [mm]: 6, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.050 m³/h
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS I/16
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEVT 1.2
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-104 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]150 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]302 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-32 °F
Идентичен продукт068F0622
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоМесинг
МинODP [bar]0.000 bar
МинODP [psi]0.000 psi
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Опция за ръчни операцииНо.
ПосокаЪглов
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
Размер на вход [mm]6.00 mm
Размер на изход [mm]6.00 mm
Размер на щуцер [mm]1.20 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Съвместимост с лубрикантиPAGPOE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСпойка, ODM
Тип свързващ изходСпойка, ODM
ФункцияNC
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло257 Gram
Нето тегло220 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm