Соленоиден вентил, EVT 2.0, Функция: NC
068F0621
Хладилни агенти: R744, Kv стойност [m³/h]: 0.1, Макс. работно налягане [bar]: 140, Материал на присъединителния елемент: Неръждаема стомана, Размер на вход [mm]: 6, Размер на изход [mm]: 6, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 18
068F0621
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| бобина | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EVT 2.0 |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -104 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 302 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -32 °F |
| Идентичен продукт | 068F0628 |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото | Месинг |
| МинODP [bar] | 2.000 bar |
| МинODP [psi] | 29.000 psi |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Опция за ръчни операции | Но. |
| Посока | Ъглов |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
| Размер на вход [mm] | 6.00 mm |
| Размер на изход [mm] | 6.00 mm |
| Размер на щуцер [mm] | 2.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Съвместимост с лубриканти | PAGPOE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Тип свързващ изход | Спойка, ODM |
| Функция | NC |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 267 Gram |
| Нето тегло | 240 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |