EVT SS + coil_068F06

Соленоиден вентил, EVT 3.0, Функция: NC

068F0620

Хладилни агенти: R744, Kv стойност [m³/h]: 0.23, Макс. работно налягане [bar]: 140, Материал на присъединителния елемент: Неръждаема стомана, Размер на вход [mm]: 6, Размер на изход [mm]: 6, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 18

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.230 m³/h
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve SS
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEVT 3.0
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-104 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]150 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]302 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-32 °F
Идентичен продукт068F0630
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоМесинг
МинODP [bar]2.000 bar
МинODP [psi]29.000 psi
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Опция за ръчни операцииНо.
ПосокаЪглов
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
Размер на вход [mm]6.00 mm
Размер на изход [mm]6.00 mm
Размер на щуцер [mm]3.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Съвместимост с лубрикантиPAGPOE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСпойка, ODM
Тип свързващ изходСпойка, ODM
ФункцияNC
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло270 Gram
Нето тегло240 Gram
Volume1.183 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162440346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm