Предпазен клапан, SFV 20, G, 11 bar
2416+255
Настройка на налягането [bar]: 11, Тип присъединяване: G, Размер на свързващ изход [инч]: 1 1/2 in, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
2416+255
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SFV 20 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SFV 20 |
| Група продукти | Предпазни вентили за надналягане |
| Категория | IV |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | 0 |
| Наименование на продукта | Предпазен клапан |
| Настройка на налягане [psig] | 160 psig |
| Настройка на налягането [bar] | 11 bar |
| Номинален диаметър | DN < 25 |
| Одобрение | CEEACTSUA |
| Описание на продукта | Предпазен клапан |
| Повдигане[mm] | 4.00 mm |
| Посока | Ъглов |
| Поточен диаметър [mm] | 18.0 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Поточен диаметър [инч] | 0.709 in |
| Присъединителен размер [mm] | 20 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 1/4 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 1/2 in |
| Сертификат за налягане | Включен сертификат на Danfoss |
| Сертифицирано преобразуване на диск | 0.54 kg |
| сечение на потока [in2] | 0.394 in² |
| сечение на потока [mm2] | 254.0 mm² |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -22 °F |
| Тип присъединяване | G |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.011 Kilogram |
| Нето тегло | 3.974 Kilogram |
| Volume | 3.952 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |