Предпазен клапан, SFA 10/DSV, NPT, 20 bar
148F6320
Настройка на налягането [bar]: 20, Тип присъединяване: NPT, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
148F6320
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SFA 10 T 220 NPT Safety valve/DSV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SFA 10/DSV |
| Включени части | 2x Safety valves (148F5220)Dual stop valve (148F3055) |
| Група продукти | Предпазни вентили за надналягане |
| Категория | IV |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | VALVES DELIVERED SEPARATELY |
| Макс. работно налягане [bar] | 65.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 943 psig |
| Наименование на продукта | Предпазен клапан |
| Настройка на налягане [psig] | 290 psig |
| Настройка на налягането [bar] | 20 bar |
| Оборудване | Капачка |
| Одобрение | EACUA |
| Повдигане[mm] | 2.30 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Покритие на повърхността | Zn (TLP) |
| Посока | Ъглов |
| Поточен диаметър [mm] | 6.8 mm |
| Поточен диаметър [инч] | 0.268 in |
| Присъединителен размер [mm] | 10 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 in |
| Размер на връзка вход [mm] | 10.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на свързващ изход [mm] | 15.0 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/4 in |
| Сертификат за налягане | Включен сертификат на Danfoss |
| сечение на потока [in2] | 0.056 in² |
| сечение на потока [mm2] | 36.3 mm² |
| Стандарт за одобрение | ISO 4126-1 |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | NPT |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.334 Kilogram |
| Нето тегло | 4.158 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 11.722 Liter |
| EAN/UPC | 5715162482971 |