SFA 10 NPT

Предпазен клапан, SFA 10H, NPT, 28 bar

148F5228

Настройка на налягането [bar]: 28, Тип присъединяване: NPT, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSFA 10H T 228 NPT Safety valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSFA 10H
Група продуктиПредпазни вентили за надналягане
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Наименование на продуктаПредпазен клапан
Настройка на налягане [psig]406 psig
Настройка на налягането [bar]28 bar
ОборудванеКапачка
ОдобрениеEACUA
Повдигане[mm]2.30 mm
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаЪглов
Поточен диаметър [mm]6.8 mm
Поточен диаметър [инч]0.268 in
Характеристика
Стойност
Присъединителен размер [mm]10 mm
Присъединителен размер [инч]3/8 in
Размер на връзка вход [mm]10.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [mm]15.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Сертификат за наляганеВключен сертификат на Danfoss
Сертифицирано преобразуване на диск0.85 kg
сечение на потока [in2]0.056 in²
сечение на потока [mm2]36.3 mm²
Стандарт за одобрениеISO 4126-1
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B 1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]100 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеNPT
Флуидна група1
Хладилни агентиR410AR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.271 Kilogram
Нето тегло1.09 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.283 Liter
EAN/UPC5715162483114