SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Предпазен клапан, SFA 10H, G, 36 bar

148F4236

Настройка на налягането [bar]: 36, Тип присъединяване: G, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSFA 10H T 236 Safety valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSFA 10H
Група продуктиПредпазни вентили за надналягане
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Наименование на продуктаПредпазен клапан
Настройка на налягане [psig]522 psig
Настройка на налягането [bar]36 bar
ОборудванеКапачка
ОдобрениеEACUA
Повдигане[mm]2.30 mm
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаЪглов
Характеристика
Стойност
Поточен диаметър [mm]6.8 mm
Поточен диаметър [инч]0.268 in
Присъединителен размер [mm]10 mm
Присъединителен размер [инч]3/8 in
Размер на връзка вход [mm]10.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [mm]15.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Сертификат за наляганеВключен сертификат на Danfoss
Сертифицирано преобразуване на диск0.85 kg
сечение на потока [in2]0.056 in²
сечение на потока [mm2]36.3 mm²
Стандарт за одобрениеISO 4126-1
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеG
Флуидна група1
Хладилни агентиR410AR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.238 Kilogram
Нето тегло1.09 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.224 Liter
EAN/UPC5702424058036