Предпазен клапан, SFA 15, G, 37 bar
148F3337
Настройка на налягането [bar]: 37, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1
148F3337
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 60 |
| Material Description | SFA 15 T 337 SAFETY VALVE 37 BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier product name | SFA 15 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SFA 15 |
| Група продукти | Предпазни вентили за надналягане |
| Категория | IV |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | 0 |
| Наименование на продукта | Предпазен клапан |
| Настройка на налягане [psig] | 537 psig |
| Настройка на налягането [bar] | 37 bar |
| Номинален диаметър | DN < 15 |
| Одобрение | CEEACUAUKCA |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание на продукта | Предпазен клапан |
| Повдигане[mm] | 4.80 mm |
| Посока | Ъглов |
| Поточен диаметър [mm] | 13.0 mm |
| Поточен диаметър [инч] | 0.512 in |
| Присъединителен размер [mm] | 15 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 in |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/4 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 |
| Сертификат за налягане | TÜV certificate included |
| Сертифицирано преобразуване на диск | 0.73 kg |
| сечение на потока [in2] | 0.206 in² |
| сечение на потока [mm2] | 133.0 mm² |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | G |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2 Kilogram |
| Нето тегло | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.224 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |