Safety relief valve, SFA 15

Предпазен клапан, SFA 15, G, 30 bar

148F3330

Настройка на налягането [bar]: 30, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)62
Material DescriptionSFA 15 T 330 SAFETY VALVE 30 BAR
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier product nameSFA 15
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSFA 15
Група продуктиПредпазни вентили за надналягане
КатегорияIV
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Коментари0
Наименование на продуктаПредпазен клапан
Настройка на налягане [psig]435 psig
Настройка на налягането [bar]30 bar
Номинален диаметърDN < 15
ОдобрениеCEEACUA
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаПредпазен клапан
Повдигане[mm]4.80 mm
ПосокаЪглов
Поточен диаметър [mm]13.0 mm
Поточен диаметър [инч]0.512 in
Присъединителен размер [mm]15 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Присъединяване вътрешно/външноВъншен
Размер на връзка вход [инч]3/4
Размер на свързващ изход [инч]1
Сертификат за наляганеTÜV certificate included
Сертифицирано преобразуване на диск0.73 kg
сечение на потока [in2]0.206 in²
сечение на потока [mm2]133.0 mm²
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеG
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.004 Kilogram
Нето тегло1.926 Kilogram
Volume1.265 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428193641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm