Предпазен клапан, BSV 8, G, 11 bar
2416+317
Тип на връзка вход: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1
2416+317
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BSV 8 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | BSV 8 |
| Група продукти | Предпазни вентили за надналягане |
| Диапазон на темпр. с POV [°C] [макс] | 100 °C |
| Диапазон на темпр. с POV [°C] [мин] | -50 °C |
| Диапазон на темпр. с POV [°F] [макс] | 212 °F |
| Диапазон на темпр. с POV [°F] [мин] | -58 °F |
| Диапазон на темпр. с предпазен клапан [°C] [макс] | 100 °C |
| Диапазон на темпр. с предпазен клапан [°C] [мин] | -30 °C |
| Диапазон на темпр. с предпазен клапан [°F] [макс] | 212 °F |
| Диапазон на темпр. с предпазен клапан [°F] [мин] | -22 °F |
| Категория | IV |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Предпазен клапан |
| Настройка на налягане [psig] | 160 psig |
| Настройка на налягането [bar] | 11 bar |
| Номинален диаметър | DN < 15 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CEEACUA |
| Описание на продукта | Предпазен клапан |
| Повдигане[mm] | 1.45 mm |
| Посока | Ъглов |
| Поточен диаметър [mm] | 8.0 mm |
| Поточен диаметър [инч] | 0.315 in |
| Присъединителен размер [mm] | 8 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 5/16 in |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/4 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 |
| Сертификат за налягане | TÜV certificate included |
| Сертифицирано преобразуване на диск | 0.43 kg |
| сечение на потока [in2] | 0.078 in² |
| сечение на потока [mm2] | 50.0 mm² |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -22 °F |
| Тип на връзка вход | G |
| Тип присъединяване | G |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.656 Kilogram |
| Нето тегло | 1.156 Kilogram |
| Volume | 1.199 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |