Превключващ вентил, DSV 10
148F3054
Тип свързващ изход: G, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4
148F3054
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Cv стойност [gal/min] | 24.210 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Material Description | DSV10 Dual stop valve+Kit of SFA10 65bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DSV 10 |
| Включени части | Вкл. комплект |
| Група продукти | Предпазни вентили за надналягане |
| Изход вътрешен/външен | Вътрешен |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 65.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 943 psig |
| Наименование на продукта | Превключващ вентил |
| Оборудване | Капачка |
| Одобрение | EACUA |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание на продукта | Двоен стоп вентил |
| По-нататъшна информация | Outlet: G1/2 |
| Посока | Трипътен |
| Размер на връз. с предпазен клапан [mm] | 20 mm |
| Размер на връз. с предпазен клапан [инч] | 3/4 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/4 |
| Свързващ изход коментари | Съюз |
| Стан. на връзка с предпазен клапан | EN 10220 |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип на връзка вход | ND15 Welding nipples |
| Тип на връзка с предпазен клапан | Нипели на заварка |
| Тип свързващ изход | G |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Цвят на боя | Червено-кафяв |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.548 Kilogram |
| Нето тегло | 1.45 Kilogram |
| Volume | 3.627 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |