Change-over valve, DSV 2

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

148F3011

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 32, Размер на свързващ изход [инч]: 1 1/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv стойност [gal/min]34.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]30.000 m³/h
Material DescriptionDSV2 FD32/FD32, DUAL STOPVALVE+KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDSV 2
Включени частиВкл. комплект
Група продуктиПредпазни вентили за надналягане
Изход вътрешен/външенВътрешен
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Комбинация на предпазен клапан2 x SFV 25
Макс. работно налягане [bar]40.0 bar
Макс. работно налягане [psig]580 psig
Наименование на продуктаПревключващ вентил
ОборудванеКапачка
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаДвоен стоп вентил
ПосокаТрипътен
Размер на връз. с предпазен клапан [mm]32 mm
Размер на връз. с предпазен клапан [инч]1 1/4 in
Размер на връзка вход [mm]32.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1 1/4 in
Размер на свързващ изход [инч]1 1/4
Свързващ изход коментариРезбови фланец
Стан. на връзка с предпазен клапанEN 10220
Стандарт за присъединяванеEN 10220ISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на връзка входФланец за заварка
Тип на връзка с предпазен клапанФланец за заварка
Тип свързващ изходG
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Цвят на бояЧервено-кафяв

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.6 Kilogram
Нето тегло5.9 Kilogram
Volume10.275 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428242486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm