SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 150, Макс. работно налягане [bar]: 140

148B6924

Стандарт за присъединяване: EN 10216-2, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 150, Размер на свързващ изход [mm]: 150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL-140B 150
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиFIA-140BSVA-140B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
МаркаSVL Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USCECRNUA
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm]150.00 mm
Размер на връзка вход [инч]6 in
Размер на свързващ изход [mm]150.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]6 in
Стандарт за присъединяванеANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Употребено за продуктSVL-140B 150
Флуидна група2
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло44.1 Kilogram
Нето тегло36 Kilogram
Volume89.01 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm