Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 20, Макс. работно налягане [bar]: 140
148B6866
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка
148B6866
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D STR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SVL-140B 20 |
| Група продукти | Мултифункционални вентили |
| Име на програма за части | CHV-140B |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Корпус на мултифункционален вентил |
| Обслужваем | SVL Flexline резервни части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USCRNUA |
| Описание на продукта | Хидротехническо помещение |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Продуктови аксесоари | SVL Flexline аксесоари |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/4 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/4 in |
| Стандарт за присъединяване | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | Точкова заварка |
| Тип свързващ изход | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | SVL-140B 20 |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.4 Kilogram |
| Нето тегло | 1.25 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794418 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |