Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Angleway 148B6815

Корпус на мултифункционален вентил, SVL 80, SVL Flexline, Посока: Ъглов, Макс. работно налягане [bar]: 65

148B6815

Used for product: SVL 80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]119.480 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]103.000 m³/h
Material DescriptionNo paint housing,SVL 80 SA,ANG,65bar,B
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL 80
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиSVA-S / SVA-L
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаSVL Flexline
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
ОдобрениеCEUA
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаЪглов
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [инч]3 1/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3 1/8 in
Стандарт за присъединяванеASME B16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входСпойка
Тип свързващ изходСпойка
Употребено за продуктSVL 80
Флуидна група1
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.269 Kilogram
Нето тегло11.798 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume30.413 Liter
EAN/UPC5702424547141