Multifunction valve body, SVL 20, SVL Flexline, Straightway 148B6746

Корпус на мултифункционален вентил, SVL 20, SVL Flexline, Посока: Прав, 20 mm, Макс. работно налягане [bar]: 65

148B6735

Used for product: SVL 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNo paint Housing SVL 20 SA STR PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL 20
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиSVA-S / SVA-L
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаSVL Flexline
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm]20.00 mm
Размер на свързващ изход [инч]7/8 in
Стандарт за присъединяванеAMSE B16.50
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Употребено за продуктSVL 20
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.385 Kilogram
Нето тегло1.018 Kilogram
Volume2.387 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428559775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm