Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Angleway 148B6727

Корпус на мултифункционален вентил, SVL 32, SVL Flexline, Посока: Ъглов, Макс. работно налягане [bar]: 65

148B6727

Used for product: SVL 32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNo paint Housing SVL 32 SD ANG PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL 32
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиSVA-S / SVA-L
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаSVL Flexline
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
ОдобрениеCEUA
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [инч]1 1/4 in
Размер на свързващ изход [mm]35.0 mm
Стандарт за присъединяванеEN 1254-5
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Употребено за продуктSVL 32
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.856 Kilogram
Нето тегло1.656 Kilogram
Volume5.372 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428559850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm