Корпус на мултифункционален вентил, SVL 40, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 40 mm, Макс. работно налягане [bar]: 65
148B6717
Used for product: SVL 40
148B6717
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | No paint Housing SVL 40 SA ANG PS65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SVL 40 |
| Група продукти | Мултифункционални вентили |
| Име на програма за части | SVA-S / SVA-L |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 65.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 943 psig |
| Марка | SVL Flexline |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Корпус на мултифункционален вентил |
| Обслужваем | SVL Flexline резервни части |
| Одобрение | CEUA |
| Описание на продукта | Хидротехническо помещение |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | SVL Flexline аксесоари |
| Размер на връзка вход [mm] | 40.00 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 5/8 in |
| Стандарт за присъединяване | AMSE B16.50 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Употребено за продукт | SVL 40 |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.907 Kilogram |
| Нето тегло | 1.778 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |