SVL 15-65 straight housing

Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Прав, 15 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52

148B6424

Used for product: SVL 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL 15 F Valve Housing STR PS52
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL 15
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
МаркаSVL Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
Характеристика
Стойност
ОдобрениеUKCA
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm]15.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [mm]15.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]1/2 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Употребено за продуктSVL 15
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.406 Kilogram
Нето тегло0.883 Kilogram
Volume2.382 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428859639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm