Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 80, Макс. работно налягане [bar]: 140
148B5971
Име на програма за части: ICMTS, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 80, Размер на свързващ изход [mm]: 80
148B5971
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVL 80 Housing A/D ANG PS140 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SVL-140B 80 |
| Група продукти | Мултифункционални вентили |
| Име на програма за части | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Корпус на мултифункционален вентил |
| Обслужваем | SVL Flexline резервни части |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USCECRNUA |
| Описание на продукта | Хидротехническо помещение |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Продуктови аксесоари | SVL Flexline аксесоари |
| Размер на връзка вход [mm] | 80.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 3 in |
| Размер на свързващ изход [mm] | 80.0 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3 in |
| Стандарт за присъединяване | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | Точкова заварка |
| Тип свързващ изход | Точкова заварка |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.25 Kilogram |
| Нето тегло | 6.2 Kilogram |
| Volume | 17.708 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515983 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |