SVL 15-65 straight housing

Корпус на мултифункционален вентил, SVL 50, SVL Flexline, Посока: Прав, 50 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52

148B5742

Used for product: SVL 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSVL 50
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
МаркаSVL Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
ОдобрениеCEUA
Описание на продуктаХидротехническо помещение
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm]50.00 mm
Размер на връзка вход [инч]2 in
Размер на свързващ изход [mm]50.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]2 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Употребено за продуктSVL 50
Флуидна група12
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.023 Kilogram
Нето тегло2.55 Kilogram
Volume5.372 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428485715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm