ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 65 PM, Фланец

027H6128

Тип присъединяване: Фланец, Материал на присъединителния елемент: Стомана, Макс. работно налягане [bar]: 28, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120, Употребено за продукт: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICV 65 PM
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиICLXICMICS
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Характеристика
Стойност
МаркаICV Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
ОдобрениеEAC
По-нататъшна информацияPM модернизиран
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаФункционален модул
Стандарт за присъединяванеCUST. SPEC.
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип присъединяванеФланец
Употребено за продуктICLX 65ICM 65ICS 65
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.996 Kilogram
Нето тегло11.29 Kilogram
Volume22.179 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm