Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210C, NPT, 1, Функция: НО-product-details

Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210C, NPT, 1, Функция: НО

042N4583

Материал на тялото: Неръждаема стомана
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAV210C
Група продуктиВентили с външно управление
Диаметър на контролна глава [mm]63 mm
затварянеСрещу дебита
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Макс. тестово налягане [bar]37.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]544.0 psig
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаОпорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
ОбслужваемExt. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариExt. operat. valve accessories
РаботаБутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm]25.00 mm
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеNPT
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.038 Kilogram
Нето тегло1.538 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424693039