AV210

Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210B, G, 3/4, Функция: NC

042N4452

Материал на тялото: Неръждаема стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]10.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 20SS G 34T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAV210B
Група продуктиВентили с външно управление
Диаметър на контролна глава [mm]50 mm
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]10.00 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]4.00 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]145.0 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]58.0 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]180 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]356 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
затварянеСрещу дебита
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Макс. тестово налягане [bar]37.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]544.0 psig
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаОпорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
ОбслужваемExt. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариExt. operat. valve accessories
РаботаБутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm]20.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеG
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.234 Kilogram
Нето тегло1.134 Kilogram
Volume2.424 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423194452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm