ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210E, G, 2, Функция: НО

042N4436

Материал на тялото: Бронз

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]77.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]67.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210E 50G G 2T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAV210E
Група продуктиВентили с външно управление
Диаметър на контролна глава [mm]110 mm
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]8.00 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]5.00 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]116.0 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]72.5 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]180 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]356 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
затварянеСрещу дебита
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Макс. тестово налягане [bar]37.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]544.0 psig
Материал на тялотоБронз
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаОпорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
ОбслужваемExt. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч]2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариExt. operat. valve accessories
РаботаБутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm]50.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеG
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.218 Kilogram
Нето тегло5.218 Kilogram
Volume13.566 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423194414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm