Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210D, G, 1 1/2, Функция: НО
042N4435
Материал на тялото: Бронз
042N4435
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 53.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 46.000 m³/h |
| Material Description | Valve AV210D 40G G 112T NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AV210D |
| Група продукти | Вентили с външно управление |
| Диаметър на контролна глава [mm] | 90 mm |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 8.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 5.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] | 116.0 psig |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] | 72.5 psig |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 180 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 356 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -22 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 16.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
| затваряне | Срещу дебита |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 16.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 24.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 348.0 psig |
| Материал на тялото | Бронз |
| Материал на уплътнението | PTFE |
| Наименование на продукта | Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка |
| Обслужваем | Ext. operat. valve spare parts |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Ext. operat. valve accessories |
| Работа | Бутало (ъгъл) |
| Размер на щуцер [mm] | 40.00 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип присъединяване | G |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.149 Kilogram |
| Нето тегло | 3.649 Kilogram |
| Volume | 8.13 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194407 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |